Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
EKD-OL3-3 |
EKD-OL3-4 |
EKD-OL3-5 |
EKD-OL3-6 |
EKD-OL3-7 |
EKD-OL3-8 |
EKD-OL3-9 |
EKD-OL3-10 |
EKD-OL3-11 |
EKD-OL3-12 |
EKD-OL3-13 |
EKD-OL3-14 |
EKD-OL3-15 |
EKD-OL3-16 |
EKD-OL3-18 |
EKD-OL3-20 |
EKD-OL3-22 |
EKD-OL3-24 |
EKD-OL3-25 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.73 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 5 | 6 | 50 | 81806 | |
20.73 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 6 | 8 | 60 | 81808 | |
20.73 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5 | 8 | 8 | 60 | 81810 | |
20.73 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 10 | 8 | 60 | 81812 | |
22.33 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 7 | 10 | 10 | 60 | 81814 | |
22.33 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8 | 12 | 10 | 60 | 81816 | |
25.53 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 9 | 12 | 10 | 65 | 81818 | |
25.53 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 15 | 10 | 65 | 81820 | |
32.54 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 11 | 15 | 12 | 70 | 81821 | |
32.54 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 12 | 15 | 12 | 70 | 81822 | |
39.95 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 13 | 15 | 12 | 75 | 81823 | |
39.95 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 14 | 15 | 16 | 75 | 81824 | |
44.06 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 15 | 15 | 16 | 75 | 81825 | |
47.26 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 16 | 18 | 16 | 80 | 81826 | |
56.17 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 18 | 18 | 16 | 80 | 81828 | |
67.29 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 20 | 20 | 20 | 85 | 81830 | |
82.91 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 22 | 25 | 20 | 90 | 81832 | |
96.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 24 | 25 | 25 | 95 | 81834 | ||
96.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 25 | 25 | 95 | 81835 |
Loading...
work material | General steel / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer | Blade shape type | Quadratisch | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Kobalt HSS | Machining Application | Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte | Coating | Ohne Beschichtung |
Torsion Angle (θ) | Weak torsion (15 to 25°) | shank | Gerade | Tolerance | ー0.04~ー0.06 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tool No.
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften