Teilenummer
|
---|
SA1006A24P |
SA1006A36N |
SA1006ST24 |
SA1006ST36 |
SA1006100S |
SA100680S |
SA1256A24N |
SA1256A24P |
SA1256A36P |
SA1506A24P |
SA1806A24P |
SA1806A36P |
SA1806ST24 |
SA1806ST24K |
SA1806ST36 |
SA1806100S |
SA180680S |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Outer diameter Dimensions (mm) | Inner Diameter Dimension (mm) | Work material | Particle Size (#) | Abrasive grain | Hardness | Point Strategy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.02 € | 25 | 5 Arbeitstage | 100 | 15 | General steel / Gusseisen | 24 | Schleifkörper AWA | P | 5 | ||
2.79 € | 25 | 5 Arbeitstage | 100 | 15 | General steel / Gusseisen | 36 | Schleifkörper AWA | N | 5 | ||
10.08 € | 25 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 100 | 15 | Edelstahl / Legierter Stahl | 24 | Schleifkörper WA | - | 5 | |
3.22 € | 25 | 5 Arbeitstage | 100 | 15 | Edelstahl / Legierter Stahl | 36 | Schleifkörper WA | - | 5 | ||
3.00 € | 25 | 9 Arbeitstage | 100 | 15 | - | 100 | Schleifkörper AWA | S for chamfering | 5 | ||
3.05 € | 25 | 5 Arbeitstage | 100 | 15 | - | 80 | Schleifkörper AWA | S for chamfering | 5 | ||
5.03 € | 25 | 11 Arbeitstage | 125 | 22 | General steel / Gusseisen | 24 | Schleifkörper AWA | N | 10 | ||
4.56 € | 25 | 5 Arbeitstage | 125 | 22 | General steel / Gusseisen | 24 | Schleifkörper AWA | P | 10 | ||
4.59 € | 25 | 5 Arbeitstage | 125 | 22 | General steel / Gusseisen | 36 | Schleifkörper AWA | P | 10 | ||
5.60 € | 25 | 5 Arbeitstage | 150 | 22 | General steel / Gusseisen | 24 | Schleifkörper AWA | P | 10 | ||
7.58 € | 25 | 5 Arbeitstage | 180 | 22 | General steel / Gusseisen | 24 | Schleifkörper AWA | P | 10 | ||
7.47 € | 25 | 5 Arbeitstage | 180 | 22 | General steel / Gusseisen | 36 | Schleifkörper AWA | P | 10 | ||
8.26 € | 25 | 5 Arbeitstage | 180 | 22 | Edelstahl / Legierter Stahl | 24 | Schleifkörper WA | - | 10 | ||
9.27 € | 25 | 11 Arbeitstage | 180 | 22 | Edelstahl / Legierter Stahl | 24 | Schleifkörper WA | K | 10 | ||
8.25 € | 25 | 5 Arbeitstage | 180 | 22 | Edelstahl / Legierter Stahl | 36 | Schleifkörper WA | - | 10 | ||
8.22 € | 25 | 9 Arbeitstage | 180 | 22 | - | 100 | Schleifkörper AWA | S for chamfering | 10 | ||
7.08 € | 25 | 5 Arbeitstage | 180 | 22 | - | 80 | Schleifkörper AWA | S for chamfering | 10 |
Loading...
Thickness(mm) | 6 | Features | Erhöhte Alterungsbeständigkeit | Maximum operating rotation speed(m/s) | 72 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Outer diameter Dimensions(mm)
Inner Diameter Dimension(mm)
Work material
Particle Size(#)
Abrasive grain
Hardness
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften