Teilenummer
|
---|
CA1006A30P |
CA1806A30P |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Outer diameter Dimensions (mm) | Inner Diameter Dimension (mm) | Point Strategy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.89 € | 25 | 5 Arbeitstage | 100 | 15 | 2 | ||
8.65 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 180 | 22 | 5 |
Loading...
Thickness(mm) | 6 | Work material | General steel / Gusseisen | Particle Size(#) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Abrasive grain | Schleifkörper A | Features | Erhöhte Alterungsbeständigkeit | Hardness | P |
Maximum operating rotation speed(m/s) | 72 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Outer diameter Dimensions(mm)
Inner Diameter Dimension(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften