Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
AL131006-36-P
Outer diameter Dimensions(mm) | 100 | Inner Diameter Dimension(mm) | 15 | Thickness(mm) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Work material | Aluminium | Particle Size(#) | 36 | Features | Erhöhte Schleifleistung |
Maximum operating rotation speed(m/s) | 72 | Point Strategy | 5 |
Sie befinden sich auf der Seite für Schleifscheibe „Aluminum 13“, die Teilenummer ist AL131006-36-P.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AL131006-36-P.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften