Schleifscheibe „Super Soft“

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SPS1003-36
SPS1003-46
SPS1003-60
SPS1003-80
SPS1003-120
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Particle Size
(#)

3.02 €

25 5 Arbeitstage 36

3.02 €

25 7 Arbeitstage 46

3.22 €

25 Verfügbar 5 Arbeitstage 60

3.14 €

25 Verfügbar 8 Arbeitstage 80

3.19 €

25 Verfügbar 5 Arbeitstage 120

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Outer diameter Dimensions(mm) 100 Inner Diameter Dimension(mm) 15 Thickness(mm) 3
Work material General steel / Edelstahl / Legierter Stahl / Gusseisen Features Erhöhte Schleifleistung Maximum operating rotation speed(m/s) 72
Dedicated pad 1 Point Strategy 10

Technischer Support