Schleifscheibe „Mini Super Green“【1-25 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MSG5835-36
MSG5835-46
MSG5835-60
MSG5835-80
MSG754-36
MSG754-46
MSG754-60
MSG754-80
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer diameter Dimensions
(mm)
Thickness
(mm)
Particle Size
(#)
Max. Rotational Speed
(rpm)

72.00 €

36.00 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Versand am selben Tag

Auf Lager

583.53616470

4.25 €

25 Verfügbar 5 Arbeitstage 583.54616470

4.25 €

25 Verfügbar 5 Arbeitstage 583.56016470

4.30 €

25 Verfügbar 5 Arbeitstage 583.58016470

4.93 €

25 Verfügbar 5 Arbeitstage 7543612730

4.73 €

25 5 Arbeitstage 7544612730

4.65 €

25 Verfügbar 9 Arbeitstage 7546012730

4.65 €

25 5 Arbeitstage 7548012730

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inner Diameter Dimension(mm) 9.53 Work material General steel / Edelstahl / Legierter Stahl / Gusseisen Features Erhöhte Schleifleistung
Maximum operating rotation speed(m/s) 50 Point Strategy 10

Technischer Support