Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MFL8025-80
Application | Poliert | Type | Klappe mit Welle | Outer Diameter(mm) | 80 |
---|---|---|---|---|---|
Width(mm) | 25 | Shaft Diameter(mm) | 6 | Particle Size(#) | 80 |
Max. Rotational Speed(min-1) | 15000 | Packaging Quantity(Book) | 5 | Point Strategy | 10 |
Features | Optimal for irregular shape polishing, with polishing of the front surfaces only without scraping the foundations. | Application 1 | Inside surface of pipes such as general steel, stainless steel, aluminum, etc. | Application 2 | Surface polishing in corners, etc. |
Application 3 | Soft grinding and polishing work, including rust removal |
Sie befinden sich auf der Seite für Mini-Fächerschleifer, die Teilenummer ist MFL8025-80.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MFL8025-80.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften