Flexible Clamps

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MPV-CL30

Teilenummer
MPV-CL30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

456.00 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Magnetständer (Arbeitshalterung) Adsorption Power(N) 1000 Magnet width(mm) 50
Magnet Depth(mm) 73 Magnet Height(mm) 55 Application 1 Can be used for soldering work of electrical component substrate
Application 2 Usable as a holding assembly for parts during part assembly Application 3 Can be used for wiring work by grabbing the wiring cable Full height(mm) 214
Mass(kg) 2.7 Features 1 This employs a magnet holder with powerful ON/OFF switching capability so it can easily be installed on a steel working table or machine tool processing table. Features 2 A strong plastic clamper is used for the clamp component, which is flexible and can be tilted
Features 3 Maximum 30 mm Clamp Opening, Moves Up Vertically Within Approximate 90 mm Range

Sie befinden sich auf der Seite für Flexible Clamps, die Teilenummer ist MPV-CL30.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MPV-CL30.

Technischer Support