Drawing Holder

Drawing Holder
  • Mengenrabatt
[Features]
· Easily attachable magnet type.
[Applications]
· For management and display of drawings.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

JM-1

Teilenummer
JM-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

135.52 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Magnetständer (Strebenausführung) Adsorption Power(N) 800 Dovetail Groove Y/N N/A
Magnet width(mm) 50.5 Magnet Depth(mm) 65 Magnet Height(mm) 55.7
Trusco Code 114-0337 Drawing holder size(mm) 220×320 Full height(mm) 450
Mass(g) 1550

Sie befinden sich auf der Seite für Drawing Holder, die Teilenummer ist JM-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer JM-1.

Technischer Support