α Magnetic Holding Base

α Magnetic Holding Base
  • Mengenrabatt
[Features]
· Compact, highly magnetic and cost effective magnet holder stand.
· The adsorption surface is a V-shaped structure that also attaches to pipes and round bars.
[Applications]
· Can be used for a wide range of applications as a switching-type magnetic holder that turns magnetic force on and off.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TMH30A
TMH80A
TMH100A
TMH130A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Magnet Attraction Force
(N)
Mounting screw hole dimensions Width
(mm)
Depth
(mm)
Height
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

42.45 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 250M 5×0.80303535300-6590200

49.63 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 800M8 x 1.25506055300-66031000

67.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1000M8 x 1.25507555300-66111200

111.94 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1300M10×1.255011755300-66201900

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Handle Y/N N/A Suction Surface Basisoberfläche (V-Form) / Hinten Product Type Magnetfüße

Technischer Support