Magnetischer Halter, maximale Betriebstemperatur 80 °C

Magnetischer Halter, maximale Betriebstemperatur 80 °C
  • Mengenrabatt
[Features]
· With neodymium magnet specifications, it is compact and exhibits powerful performance.
· Excellent universality and can be used in various applications.
[Applications]
· For embedding into jig tools, or various adsorption purposes.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TNMG-5
TNMG-6
TNMG-8
TNMG-10
TNMG-13
TNMG-16
TNMG-20
TNMG-25
TNMG-30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAdsorption Power
(N)
Outer Diameter
(mm)
Height
(mm)
Magnet diameter
(mm)
Magnet height
(mm)
Mounting Screw Trusco Code Mass
(g)

13.90 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 102.1553.02.0M2×0.4 Depth 2.5414-63360.5

12.76 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 104.8664.02.0M3×0.5 Depth 3.5414-63441.0

11.50 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 107.6865.02.0M3×0.5 Depth 3.5414-63522

10.69 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -301087.03.5M4×0.7 Depth 4.0414-63614

12.08 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 106713810.03.0M4×0.7 Depth 4.5414-63797.0

13.15 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 109116812.52.0M5×0.8 Depth 5.5440-991410

16.79 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10139201015.05.0M5×0.8 Depth 4.5414-638721.0

24.14 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -160251321.55.0M6×1.0 Depth 7.5471-992147.0

31.67 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -250301525.05.0M6×1.0 Depth 9.5471-993078.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Magnet types Neodym-Magnet Product Type Magnethalterung für Bearbeitung Shape Runde Form
Handle Y/N N/A Screw hole Y/N Verfügbar Maximum Operating Temperature(°C) 80
Features With neodymium magnet specifications, it is compact and exhibits powerful performance. Excellent universality and can be used in various applications. Application For embedding into jig tools, or various adsorption purposes. Surface processing material Nickel Plating (Case)
Cap Material Steel Magnet Material Neodymium Magnet

Technischer Support