Magnetic Hand

Magnetic Hand
  • Mengenrabatt
[Features]
· Suitable for working with platform cables or temporary piping.
· A hanger holder with strong magnetic force. Strongly attaches to thin steel plates, steel lockers, refrigerators and so on.
[Applications]
· Cable hanger.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TKC-13
TKC-30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Adsorption Power
(N)
Height
(mm)
Diameter
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

35.15 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1301066232-1041180

40.60 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 30010.576232-1050250

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Magnethalter für Werkzeug Handle Y/N Verfügbar Screw hole Y/N Verfügbar
Mounting Screw M6X1.0 Application Cable hanger.

Technischer Support