Magnet Holder

Magnet Holder
  • Mengenrabatt
[Features]
· It can be used for a wide range of applications such as drawings, rulers, paper holders, memo holders and cable hangers.
· Can be conveniently used in various environments, is suitable for a wide range of applications, and easy to use.
[Applications]
· For putting fixtures in order, hooking cables, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TSM-4408K

Teilenummer
TSM-4408K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

4.33 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Magnethalter für Werkzeug Adsorption Power(N) 90 Handle Y/N N/A
Screw hole Y/N Verfügbar Height(mm) 8 Diameter(mm) 44
Mounting Screw M4X0.7 Trusco Code 275-6374 Mass(g) 54
Application For putting fixtures in order, hooking cables, etc. Surface Treatment Trivalent Chromate Finish Cap Material Steel

Sie befinden sich auf der Seite für Magnet Holder, die Teilenummer ist TSM-4408K.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TSM-4408K.

Technischer Support