Rectangular Magnet Tray

Rectangular Magnet Tray
  • Mengenrabatt
[Features]
· Strong magnets allow safely and securely attaching parts and tools to OA furniture and machinery facilities.
· Work parts and tools can be stored together.
[Applications]
· For parts and tools adsorption management.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TFMT-360

Teilenummer
TFMT-360
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

59.27 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Magnethalter für Werkzeug Shape Rechteckig Maximum Load Capacity(kg) 3
Handle Y/N N/A Screw hole Y/N N/A Height(mm) 42
Width(mm) 358 Depth(mm) 158 Trusco Code 415-2956
Mass(g) 1050 Application For parts and tools adsorption management. Main Body Material Stainless Steel (SUS430)

Sie befinden sich auf der Seite für Rectangular Magnet Tray, die Teilenummer ist TFMT-360.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TFMT-360.

Technischer Support