Magnetic Side Tray

Magnetic Side Tray
  • Mengenrabatt
[Features]
· A rubber cover is attached to prevent scratches and slippage of the bottom surface to which it is applied.
· The magnet is rubber coated to avoid damaging workpieces.
· Tray depth: 31 mm, tray width: 115 mm.
[Applications]
· For management/organization of tools, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TST-240

Teilenummer
TST-240
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

54.70 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Magnethalter für Werkzeug Maximum Load Capacity(kg) 2.5 Handle Y/N N/A
Screw hole Y/N N/A Height(mm) 120 Width(mm) 240
Depth(mm) 130 Trusco Code 300-6328 Mass(g) 730
Application For management/organization of tools, etc. Main Body Material Steel

Sie befinden sich auf der Seite für Magnetic Side Tray, die Teilenummer ist TST-240.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TST-240.

Technischer Support