Magnifier with Magnet (2x)

Magnifier with Magnet (2x)
  • Mengenrabatt
[Features]
- Flexible tube type which allows the lens position to be freely set. The lens can also be rotated.
- Features a large lens with 100 mm diameter that does not tire your eyes.
- Uses a strong ON/OFF magnet.
[Applications]
- Assembly and inspection, etc. of precision parts.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TMK-80

Teilenummer
TMK-80
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

103.04 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Lens Diameter(mm) 100 Magnification(x) 2 LED Light Y/N N/A
Adsorption Power(N) 800 Magnet Width×Depth×Height(mm) 50×60×55 Full height(mm) 482
Trusco Code 219-8541 Mass(g) 1400

Sie befinden sich auf der Seite für Magnifier with Magnet (2x) , die Teilenummer ist TMK-80.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TMK-80.

Technischer Support