Samarium-Kobalt-Magnet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2-10105
2-10123
2-10155
2-10205
2-1042
2-1053
2-1065
2-1092
2-201443
2-201653
2-201755
2-202074
2-401273
2-4015105
2-4025153
2-4030165
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAdsorptionskraft
(N)
Form Magnetische Oberflächen-Flussdichte
(T)
Ausführungsdetails Länge
(mm)
Breite
(mm)
Dicke
(mm)
Außen-ø
(mm)
Trusco Code Masse
(g)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Anzahl in jedem Beutel
(Stück)

10.36 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1013.72Runde Form0.3Rund--510310-341233.0-10

9.07 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1012.74Runde Form0.22Rund--312310-342114.0-5

15.90 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1031.85Runde Form0.3Rund--515310-343937.0-5

34.05 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1039.2Runde Form0.25Rund--520310-344713.1-1

3.41 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 101.96Runde Form0.26Rund--24320-45532.0-10

3.86 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 103.43Runde Form0.3Rund--35310-34635-10

5.68 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 104.9Runde Form0.35Rund--56310-347112-10

4.53 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 104.9Runde Form0.18Rund--29310-349811.0-10

15.86 €

1 6 Arbeitstage 1013.72Rund (mit Bohrung)0.25Runde Form. Mit Bohrung--314310-350117.545

15.87 €

1 9 Arbeitstage 1014.31Rund (mit Bohrung)0.2Runde Form. Mit Bohrung--316310-351022.555

23.66 €

12.78 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1023.52Rund (mit Bohrung)0.25Runde Form. Mit Bohrung--517310-352825.855

22.70 €

1 9 Arbeitstage 1028.42Rund (mit Bohrung)0.25Runde Form. Mit Bohrung--420310-353627.373

12.45 €

1 9 Arbeitstage 1010.78Rechteckig0.26Vierkant1273-310-354410.5-5

19.28 €

1 9 Arbeitstage 1024.5Rechteckig0.3Vierkant15105-310-355231.5-5

31.75 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1023.52Rechteckig0.17Vierkant25153-310-35799.3-1

39.74 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1066.64Rechteckig0.25Vierkant30165-310-358720.2-1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Artikelausführung Samarium-Kobalt-Magnete Cap Anwesenheit N/A Material : Magnet Samarium-Kobalt-Magneten
Anwendung Sensor und Motorteile.

Technischer Support