Carbide Automatic punch

Carbide Automatic punch
  • Mengenrabatt
[Feature]
No hammer needed for punching work.
Accurate, straight single-handed punching of various materials from wood to stainless steel with adjusted force levels.
For drawing lines of final dimensions on the surface or centering a workpiece.
  • Auf Lager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AP-150
AP-180
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Maximum Striking Power
(N)
Overall Length
(mm)
Diameter
(mm)
Tip angle
(°)
Trusco Code Mass
(g)

46.55 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3001301387107-4989100

65.05 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5001601890215-1316170

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Automatische Stanze Material (Tip) Carbid-Spitze Hardness HRA90

Technischer Support