Starkes Band für schwere Verpackungen (für manuelles Verpacken)

Starkes Band für schwere Verpackungen (für manuelles Verpacken)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
R-1630
R-1935
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Width
(mm)
Tensile Strength
(kg)
Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

41.07 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 16300382-491819001 Roll

49.35 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 19350382-492623001 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Zum Anziehen von Hand Length(m) 250 Color Gray
Plastic Core Inner Diameter(mm) 200 Fracture Elasticity 20% Thickness(mm) 0.75
Material Polypropylene (PP) Amount Of Content 1 Roll

Technischer Support