PP-Band für manuelles Verpacken, mit Verschluss

PP-Band für manuelles Verpacken, mit Verschluss
  • Mengenrabatt
Small size polypropylene (PP) band for tight clamping (for PP stoppers).
[Features]
· The stopper and band tie firmly.
· Keep a roll in your office or factory for convenience.
· There are no harmful gases such as dioxin being generated when burned as trash.
· Keep a roll in your office or factory for convenience.
· Fracture elasticity: 20% or less.
· Thickness: 0.47 mm.
[Applications]
· For hand-tightening packages with a PP stopper.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PP-100S

Teilenummer
PP-100S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

20.56 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Zum Anziehen von Hand Width(mm) 15.5 Length(m) 100
Color Yellow Tensile Strength(kg) 120 Fracture Elasticity 20% or less
Thickness 0.47mm Trusco Code 227-7522 Mass(g) 510
Amount Of Content 1 Roll

Sie befinden sich auf der Seite für PP-Band für manuelles Verpacken, mit Verschluss, die Teilenummer ist PP-100S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PP-100S.

Technischer Support