Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
DH-265K-P
Product Type | Schleifstein-Abrichtwerkzeug | Outer Diameter(mm) | 28 | Internal Diameter(mm) | 6.4 |
---|---|---|---|---|---|
Mass | 62 g/pack | Trusco Code | 374-6445 | Quantity/Pack(sheet) | 12 |
Sie befinden sich auf der Seite für Spezielle Ersatzrollen für verstärkten Handabrichter (Packung) , die Teilenummer ist DH-265K-P.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DH-265K-P.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften