Teilenummer
|
---|
BS65M10-05 |
BS65M10-035 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Wire diameter (mm) | Trusco Code | |
---|---|---|---|---|---|---|
20.51 € | 2 | 11 Arbeitstage | 0.5 | 324-0398 | ||
20.51 € | 2 | 5 Arbeitstage | 0.35 | 324-0380 |
Loading...
Product Type | Topfbürste | Hair material | Stahldraht | Outer Diameter(mm) | 65 |
---|---|---|---|---|---|
Mounting part | Schraube | Thread Diameter | M10(P1.5) | Mass(g) | 265 |
Max. Rotational Speed(rpm) | 12500 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Wire diameter(mm)
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften