Topfbürste / Neo-Topfbürste (100 mm, Elektrowerkzeuge), vermessingt/Edelstahl, C-20/-21

Topfbürste / Neo-Topfbürste (100 mm, Elektrowerkzeuge), vermessingt/Edelstahl, C-20/-21

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • C-20
  • C-21

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C-20
C-21
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Wire diameter
(mm)
Details Type Trusco Code

25.15 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.25SWG yellow stranded straight wire (brass plating line)330-7689

53.89 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.3SUS304 stainless strand straight wire330-7697

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Topfbürste Outer Diameter(mm) 75 Mounting part Schraube
Thread Diameter M10(P1.5) Max. Rotational Speed(rpm) 12000 Mass(g) 310
Compatible Model Disc Grinder (Compatible for Kosoku, Shinko, Toshiba, Nitto, Hitachi, Bosch, Makita, Mitachi, Ryobi)

Technischer Support