Teilenummer
|
---|
S-1-1200 |
S-1-170 |
S-1-700 |
S-2-1200 |
S-2-170 |
S-2-700 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Particle Size (#) | Abstract | Length (mm) | Width (mm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88.44 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1200 | Precision Finish | 150 | 30 | 171-4538 | 306.5 | |
88.48 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 170 | Rough finishing | 150 | 30 | 171-4511 | 311.2 | |
88.47 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 700 | Semi-finishing | 150 | 30 | 171-4520 | 309.8 | |
88.44 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1200 | Precision Finish | 100 | 50 | 286-8172 | 306.5 | |
88.48 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 170 | Rough finishing | 100 | 50 | 286-8156 | 311.2 | |
88.47 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 700 | Semi-finishing | 100 | 50 | 286-8164 | 309.8 |
Loading...
Product Type | Diamant-Schleifstein | Thickness(mm) | 8 | Abrasive material | Diamond |
---|---|---|---|---|---|
Main Body | Carbon Steel for General Structure (SS400) | Features | Quick and easy to grind with high accuracy, omitting efforts for surface adjustment. The flat surface can be maintained all the time with no uneven finish. | Application | Ceramics, glass, hard-to-cut materials polishing such as grinding chips. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Particle Size(#)
Abstract
Length(mm)
Width(mm)
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften