• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Sechskant-Bit-Satz (Magnetisch)

Sechskant-Bit-Satz (Magnetisch)
  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: THB-6S

Marke: TRUSCO NAKAYAMA

Preis: 14.37

Lieferzeit: 6 Arbeitstage

  • Auf Lager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

THB-6S

Teilenummer
THB-6S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

14.37 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip Type Sechskantausführung shank diameter(mm) 6.35 Overall Length(mm) 65
Single Product Set Product Produktsatz Tip two-sided width size (mm) 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 Bit Quantity 6
Presence of magnet at the blade tip Verfügbar Whether there is a double-end function N/A Trusco Code 330-4019
Set Content Hexagonal bit 2/2.5/3/4/5/6 One each, bit holder Mass 146 (g/set)

Sie befinden sich auf der Seite für Sechskant-Bit-Satz (Magnetisch), die Teilenummer ist THB-6S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer THB-6S.

Technischer Support