Sechskant-Bit-Satz【6 Stk. pro Packung】

Sechskant-Bit-Satz
  • Mengenrabatt
[Features]
· Can be used for turning screws such as hexagonal hole screws, cap screws, set screws, etc.
· Ideal for partitions, furniture assembly, NC machines assembly and maintenance, interior work.
· End shaft is round and is excellent for work in narrow spaces.
· The size can be confirmed at a glance due to laser engraving which is clearly visible and does not disappear.
· Width across flats is 6.35 mm so can also be used as screwdriver replacement bits.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

THBL-6S

Teilenummer
THBL-6S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

29.24 €

6 Stk. pro Packung

3 Packungen Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip Type Sechskantausführung shank diameter(mm) 6.35 Overall Length(mm) 150
Single Product Set Product Produktsatz Tip two-sided width size (mm) 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 Bit Quantity 6
Presence of magnet at the blade tip Verfügbar Whether there is a double-end function N/A Trusco Code 352-3748
Set Content 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 x 1 pc of each, Bit Holder Mass 232 (g/set)

Sie befinden sich auf der Seite für Sechskant-Bit-Satz, die Teilenummer ist THBL-6S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer THBL-6S.

Technischer Support