„Doppel-Nut-Bit“ (Magnetisch) 【10 Stk. pro Packung】 (Teilenummern)

„Doppel-Nut-Bit“ (Magnetisch)
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Features]
· Shaft is thin at 4.5 mm and ideal for fastening screws in deep places, on terminal blocks, or in fine spaces in home electronics.
· Original special alloy is used to boast superior precision and durability.
· It is a double groove type that can be used for electric tools with both 13 mm and 9.5 mm ball groove sizes.
[Applications]
· Ideal for narrow holes in home appliances, terminal blocks, and deep screw holes.
· Screw-tightening of door sash.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TWB16-2150
TWB-2150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Whether there is a double-end function Nominal Trusco Code Mass

27.92 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage N/AStepped299-6154315 (g/Bag)

22.40 €

11.42 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Versand am selben Tag

Auf Lager

VerfügbarDouble-end286-8784365 (g/Bag)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip Type Kreuzschlitz (+) shank diameter(mm) 6.35 Overall Length(mm) 150
Single Product Set Product Einzelstück Tip size / Phillips (+) Nr. 2 Presence of magnet at the blade tip Verfügbar
Hardness H The Number of each bag(pc.) 10

Technischer Support