Magnetischer Bit-Halter (Teilenummern)

Magnetischer Bit-Halter
[Features]
· Screws always stop in a consistent position along the surface.
· Automatic locking function completely locks bits to the bit catch so the output dimension doesn't change when using impact drivers.
· The powerful magnet firmly holds even long screws, allowing easy screw-fastening.
[Applications]
· It can be attached to a rechargeable screwdriver for constant screw driving to a flat surface.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TMB-2065

Teilenummer
TMB-2065
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

9.99 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip Type Schraubendreher shank diameter(mm) 6.35 Overall Length(mm) 65
Single Product Set Product Produktsatz Tip size / Phillips (+) Nr. 2 Presence of magnet at the blade tip N/A
Whether there is a double-end function Verfügbar Trusco Code 270-9511 Set Content Double-end bit + No.2×65 bit 1 piece
Mass 38 (g/set)

Sie befinden sich auf der Seite für Magnetischer Bit-Halter, die Teilenummer ist TMB-2065.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TMB-2065.

Technischer Support