Hersteller-Teilenummer: TLB-450N
Marke: TRUSCO NAKAYAMA
Preis: 22.50 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TLB-450N
Tip Type | Adapter | shank diameter(mm) | 6.35 | Overall Length(mm) | 450 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product Set Product | Produktsatz | Tip size / Phillips (+) | Nr. 2 | Bit Quantity | 1 |
Presence of magnet at the blade tip | N/A | Whether there is a double-end function | Verfügbar | Insertion Angle(mm) | 6.35 |
Trusco Code | 383-1418 | Set Content | Double-end bit + No.2×45 1 piece | Mass | 172g |
Sie befinden sich auf der Seite für Langer Bit-Halter, die Teilenummer ist TLB-450N.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TLB-450N.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften