Konfigurierbar in [Schneidenlänge] 1 - 45 mm / [Schneidendurchmesser] 0.5 - 20 mm / [Schneidentoleranz] 0 mm
Die Schaftfräser von SANKO MFG sind speziell für präzise Konturbearbeitung, Hochgeschwindigkeitsfräsen und die effizienze Zerspannung von verschiedenen Werkstoffen konzipiert. Mit einer Schneidenlänge von 1 bis 45 mm unterstützen sie eine präzise und wirksame Bearbeitung, selbst bei komplexen Anwendungen. Mit einem Schneidendurchmesser von 0.5 bis 20 mm und einer Schneidentoleranz von 0 mm stellen diese Schaftfräser sicher, dass die Maßhaltigkeit zuverlässig bleibt und die Herstellungsqualität konstant.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SAGC2T-4.1 |
SAGC2T-5 |
SAGC2T-6.2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.1 | 12 | 6 | 60 | ||
74.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 15 | 6 | 60 | ||
124.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.2 | 20 | 8 | 70 |
Loading...
work material | Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Stahl mit hoher Härte: bis HRC55 / Edelstahl / Gusseisen / Titan | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Quadratisch |
---|---|---|---|---|---|
Coating | TiAlN | Machining Application | Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte | Blade tip shape | Scharfkantig |
Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) | Blade diameter tolerance(mm) | 0~-0.03 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften