SS2T S-beschichtet Estech, 2-schneidig, kurz (Teilenummern)

SS2T S-beschichtet Estech, 2-schneidig, kurz
2-flute endmill with TiCN coating. Can be used widely for milling of grooves, sides, holes, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SS2T-1
SS2T-1.1
SS2T-1.2
SS2T-1.3
SS2T-1.4
SS2T-1.5
SS2T-1.6
SS2T-1.8
SS2T-1.9
SS2T-2
SS2T-2.1
SS2T-2.2
SS2T-2.3
SS2T-2.4
SS2T-2.5
SS2T-2.6
SS2T-2.7
SS2T-2.8
SS2T-2.9
SS2T-3
SS2T-3.1
SS2T-3.2
SS2T-3.3
SS2T-3.4
SS2T-3.5
SS2T-3.6
SS2T-3.7
SS2T-3.8
SS2T-3.9
SS2T-4
SS2T-4.1
SS2T-4.2
SS2T-4.4
SS2T-4.5
SS2T-4.6
SS2T-4.7
SS2T-4.8
SS2T-4.9
SS2T-5
SS2T-5.1
SS2T-5.2
SS2T-5.4
SS2T-5.5
SS2T-5.6
SS2T-5.7
SS2T-5.8
SS2T-5.9
SS2T-6
SS2T-6.1
SS2T-6.2
SS2T-6.3
SS2T-6.4
SS2T-6.5
SS2T-6.6
SS2T-6.7
SS2T-6.8
SS2T-6.9
SS2T-7
SS2T-7.1
SS2T-7.2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

76.14 €

1 8 Arbeitstage 12650

82.85 €

1 8 Arbeitstage 1.12650

82.85 €

1 8 Arbeitstage 1.22650

82.85 €

1 8 Arbeitstage 1.32650

82.85 €

1 8 Arbeitstage 1.42650

70.03 €

1 8 Arbeitstage 1.53.5650

80.78 €

1 8 Arbeitstage 1.63.5650

80.78 €

1 8 Arbeitstage 1.83.5650

80.78 €

1 8 Arbeitstage 1.93.5650

65.98 €

1 8 Arbeitstage 25650

77.84 €

1 8 Arbeitstage 2.15650

77.84 €

1 8 Arbeitstage 2.25650

77.84 €

1 8 Arbeitstage 2.35650

77.84 €

1 8 Arbeitstage 2.45650

65.86 €

1 8 Arbeitstage 2.56650

77.84 €

1 8 Arbeitstage 2.66650

77.84 €

1 8 Arbeitstage 2.76650

77.84 €

1 8 Arbeitstage 2.86650

77.84 €

1 8 Arbeitstage 2.96650

53.75 €

1 8 Arbeitstage 37650

68.05 €

1 8 Arbeitstage 3.17650

68.05 €

1 8 Arbeitstage 3.27650

68.05 €

1 8 Arbeitstage 3.37650

68.05 €

1 8 Arbeitstage 3.47650

53.75 €

1 8 Arbeitstage 3.58860

68.05 €

1 8 Arbeitstage 3.68860

68.05 €

1 8 Arbeitstage 3.78860

68.05 €

1 6 Arbeitstage 3.88860

68.05 €

1 8 Arbeitstage 3.98860

53.75 €

1 8 Arbeitstage 48860

68.05 €

1 8 Arbeitstage 4.18860

68.05 €

1 8 Arbeitstage 4.28860

68.05 €

1 8 Arbeitstage 4.48860

53.75 €

1 8 Arbeitstage 4.510860

68.05 €

1 8 Arbeitstage 4.610860

68.05 €

1 8 Arbeitstage 4.710860

68.05 €

1 8 Arbeitstage 4.810860

68.05 €

1 8 Arbeitstage 4.910860

53.75 €

1 7 Arbeitstage 510860

68.05 €

1 8 Arbeitstage 5.110860

68.05 €

1 8 Arbeitstage 5.210860

68.05 €

1 8 Arbeitstage 5.410860

53.75 €

1 8 Arbeitstage 5.512860

68.05 €

1 8 Arbeitstage 5.612860

68.05 €

1 8 Arbeitstage 5.712860

68.05 €

1 8 Arbeitstage 5.812860

68.05 €

1 8 Arbeitstage 5.912860

53.75 €

1 8 Arbeitstage 612860

75.02 €

1 8 Arbeitstage 6.112860

75.02 €

1 8 Arbeitstage 6.212860

75.02 €

1 8 Arbeitstage 6.312860

75.02 €

1 8 Arbeitstage 6.412860

59.01 €

1 8 Arbeitstage 6.5151065

75.02 €

1 8 Arbeitstage 6.6151065

75.02 €

1 8 Arbeitstage 6.7151065

75.02 €

1 8 Arbeitstage 6.8151065

75.02 €

1 8 Arbeitstage 6.9151065

59.01 €

1 8 Arbeitstage 7151065

75.02 €

1 8 Arbeitstage 7.1151065

75.02 €

1 8 Arbeitstage 7.2151065

Loading...

Grundlegende Informationen

work material Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Edelstahl / Aluminium / Titan Blade shape type Quadratisch Number of flutes(sheet) 2
Tool Material Type Pulverisierter HSS-Stahl Machining Application Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte Coating TiCN
Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚) Base Blade Y/N Verfügbar

Technischer Support