VSM2T 2-schneidig, gleichmäßig (Teilenummern)

VSM2T 2-schneidig, gleichmäßig
A 2-flute end mill for finish machining. Enables a wide range of machining applications, due to the regular flute length.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VSM2T-3
VSM2T-3.5
VSM2T-4
VSM2T-4.5
VSM2T-5
VSM2T-5.5
VSM2T-6
VSM2T-6.5
VSM2T-7
VSM2T-7.5
VSM2T-8
VSM2T-8.5
VSM2T-9
VSM2T-9.5
VSM2T-10
VSM2T-10.5
VSM2T-11
VSM2T-12
VSM2T-13
VSM2T-14
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

27.02 €

1 7 Arbeitstage 310650

27.81 €

1 7 Arbeitstage 3.512650

27.81 €

1 7 Arbeitstage 412650

27.81 €

1 7 Arbeitstage 4.515655

27.81 €

1 7 Arbeitstage 515655

27.81 €

1 7 Arbeitstage 5.515655

27.81 €

1 7 Arbeitstage 615655

30.38 €

1 7 Arbeitstage 6.520865

30.38 €

1 7 Arbeitstage 720865

30.38 €

1 7 Arbeitstage 7.520865

25.16 €

1 7 Arbeitstage 820865

35.26 €

1 7 Arbeitstage 8.5251075

35.26 €

1 7 Arbeitstage 9251075

35.26 €

1 7 Arbeitstage 9.5251075

35.26 €

1 7 Arbeitstage 10251075

58.26 €

1 7 Arbeitstage 10.5301285

45.30 €

1 7 Arbeitstage 11301285

45.30 €

1 7 Arbeitstage 12301285

55.57 €

1 7 Arbeitstage 13351290

55.57 €

1 6 Arbeitstage 14351290

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Gusseisen / Aluminium Blade shape type Quadratisch Number of flutes(sheet) 2
Tool Material Type Kobalt HSS Machining Application Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte Coating Ohne Beschichtung
Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚) Base Blade Y/N Verfügbar

Technischer Support