Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LVS2T-3-20 |
LVS2T-3-30 |
LVS2T-4-40 |
LVS2T-7-50 |
LVS2T-10-60 |
LVS2T-11-40 |
LVS2T-12-80 |
LVS2T-12-100 |
LVS2T-13-40 |
LVS2T-14-40 |
LVS2T-17-60 |
LVS2T-18-60 |
LVS2T-18-80 |
LVS2T-34-80 |
LVS2T-39-100 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.70 € | 1 | 10 Arbeitstage | 3 | 20 | 6 | 60 | ||
42.11 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3 | 30 | 6 | 70 | ||
50.08 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4 | 40 | 6 | 80 | ||
50.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7 | 50 | 8 | 95 | ||
53.25 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 60 | 10 | 110 | ||
52.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 11 | 40 | 12 | 95 | ||
68.67 € | 1 | 8 Arbeitstage | 12 | 80 | 12 | 135 | ||
85.68 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 100 | 12 | 155 | ||
66.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | 13 | 40 | 12 | 100 | ||
66.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | 14 | 40 | 12 | 100 | ||
105.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 17 | 60 | 16 | 125 | ||
100.96 € | 1 | 8 Arbeitstage | 18 | 60 | 16 | 125 | ||
114.66 € | 1 | 8 Arbeitstage | 18 | 80 | 16 | 145 | ||
290.95 € | 1 | 8 Arbeitstage | 34 | 80 | 32 | 165 | ||
415.92 € | 1 | 8 Arbeitstage | 39 | 100 | 32 | 185 |
Loading...
work material | Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Gusseisen / Aluminium | Blade shape type | Quadratisch | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Kobalt HSS | Machining Application | Fläche / Seite | Coating | Ohne Beschichtung |
Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) | Base Blade Y/N | Verfügbar |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften