Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.03 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 3 | 10 | 6 | 50 | ||
25.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.5 | 12 | 8 | 60 | ||
25.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 12 | 8 | 60 | ||
25.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.5 | 15 | 8 | 60 | ||
25.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 15 | 8 | 60 | ||
25.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.5 | 15 | 8 | 60 | ||
25.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 15 | 8 | 60 | ||
27.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.5 | 20 | 10 | 65 | ||
27.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7 | 20 | 10 | 65 | ||
20.19 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 7.5 | 20 | 10 | 65 | |
27.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 20 | 10 | 65 | ||
32.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8.5 | 25 | 10 | 75 | ||
32.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9 | 25 | 10 | 75 | ||
32.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9.5 | 25 | 10 | 75 | ||
32.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 25 | 10 | 75 | ||
53.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10.5 | 30 | 12 | 85 | ||
40.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | 11 | 30 | 12 | 85 | ||
53.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 11.5 | 30 | 12 | 85 | ||
40.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 30 | 12 | 85 | ||
65.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12.5 | 35 | 12 | 90 | ||
50.72 € | 1 | 6 Arbeitstage | 13 | 35 | 12 | 90 | ||
65.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | 13.5 | 35 | 12 | 90 | ||
50.72 € | 1 | 6 Arbeitstage | 14 | 35 | 16 | 95 | ||
73.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | 14.5 | 35 | 16 | 95 | ||
56.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15 | 40 | 16 | 100 | ||
78.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15.5 | 40 | 16 | 100 | ||
60.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 40 | 16 | 100 | ||
94.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16.5 | 40 | 16 | 100 | ||
72.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 17 | 40 | 20 | 110 | ||
94.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 17.5 | 40 | 20 | 110 | ||
63.37 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 18 | 40 | 20 | 110 | |
81.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18.5 | 40 | 20 | 110 | ||
86.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 19 | 45 | 20 | 115 | ||
112.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | 19.5 | 45 | 20 | 115 | ||
86.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 45 | 20 | 115 | ||
96.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20.5 | 45 | 20 | 115 | ||
106.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 21 | 45 | 20 | 115 | ||
96.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 21.5 | 45 | 20 | 115 | ||
106.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 22 | 45 | 20 | 115 | ||
112.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | 22.5 | 45 | 20 | 115 | ||
123.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | 23 | 50 | 25 | 130 | ||
95.26 € | 1 | 8 Arbeitstage | 23.5 | 50 | 25 | 130 | ||
123.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | 24 | 50 | 25 | 130 | ||
112.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | 24.5 | 50 | 25 | 130 | ||
123.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 50 | 25 | 130 | ||
101.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25.5 | 50 | 25 | 130 | ||
131.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 26 | 50 | 25 | 130 | ||
142.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | 26.5 | 50 | 25 | 130 | ||
109.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | 27 | 55 | 25 | 135 | ||
142.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | 27.5 | 55 | 25 | 135 | ||
109.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | 28 | 55 | 25 | 135 | ||
129.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 28.5 | 55 | 25 | 135 | ||
132.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | 29 | 55 | 25 | 135 | ||
172.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | 29.5 | 55 | 25 | 135 | ||
132.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | 55 | 25 | 135 | ||
200.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30.5 | 60 | 32 | 145 | ||
121.59 € | 1 | 6 Arbeitstage | 31 | 60 | 32 | 145 | ||
162.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 32 | 60 | 32 | 145 | ||
143.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | 33 | 60 | 32 | 145 | ||
162.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | 34 | 60 | 32 | 145 |
Loading...
work material | Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Gusseisen / Aluminium | Blade shape type | Quadratisch | Number of flutes(sheet) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Kobalt HSS | Machining Application | Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte | Coating | Ohne Beschichtung |
Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) | Base Blade Y/N | Verfügbar |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften