VSM4T 4-schneidig, gleichmäßig

VSM4T 4-schneidig, gleichmäßig
  • Sonderpreis bis 30/11/2024
A 4-flute end mill for finish machining. The outer diameter tolerance is positive.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VSM4T-3
VSM4T-3.1
VSM4T-3.2
VSM4T-3.3
VSM4T-3.4
VSM4T-3.5
VSM4T-3.6
VSM4T-3.7
VSM4T-3.8
VSM4T-3.9
VSM4T-4
VSM4T-4.1
VSM4T-4.2
VSM4T-4.3
VSM4T-4.5
VSM4T-4.6
VSM4T-4.7
VSM4T-4.8
VSM4T-4.9
VSM4T-5
VSM4T-5.1
VSM4T-5.2
VSM4T-5.3
VSM4T-5.4
VSM4T-5.5
VSM4T-5.6
VSM4T-5.7
VSM4T-5.8
VSM4T-5.9
VSM4T-6
VSM4T-6.1
VSM4T-6.2
VSM4T-6.3
VSM4T-6.4
VSM4T-6.5
VSM4T-6.6
VSM4T-6.7
VSM4T-6.8
VSM4T-6.9
VSM4T-7
VSM4T-7.1
VSM4T-7.2
VSM4T-7.3
VSM4T-7.4
VSM4T-7.5
VSM4T-7.6
VSM4T-7.7
VSM4T-7.8
VSM4T-7.9
VSM4T-8
VSM4T-8.1
VSM4T-8.2
VSM4T-8.3
VSM4T-8.4
VSM4T-8.5
VSM4T-8.6
VSM4T-8.7
VSM4T-8.9
VSM4T-9
VSM4T-9.1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

30.63 €

1 8 Arbeitstage 310650

42.36 €

1 8 Arbeitstage 3.110650

42.36 €

1 8 Arbeitstage 3.210650

42.36 €

1 8 Arbeitstage 3.310650

42.36 €

1 8 Arbeitstage 3.410650

30.63 €

1 8 Arbeitstage 3.512860

42.36 €

1 8 Arbeitstage 3.612860

42.36 €

1 8 Arbeitstage 3.712860

42.36 €

1 8 Arbeitstage 3.812860

42.36 €

1 8 Arbeitstage 3.912860

30.63 €

1 8 Arbeitstage 412860

42.36 €

1 8 Arbeitstage 4.112860

42.36 €

1 8 Arbeitstage 4.212860

42.36 €

1 6 Arbeitstage 4.312860

30.63 €

1 8 Arbeitstage 4.515860

42.36 €

1 8 Arbeitstage 4.615860

42.36 €

1 8 Arbeitstage 4.715860

42.36 €

1 8 Arbeitstage 4.815860

42.36 €

1 8 Arbeitstage 4.915860

30.63 €

1 8 Arbeitstage 515860

42.36 €

1 8 Arbeitstage 5.115860

42.36 €

1 10 Arbeitstage 5.215860

42.36 €

1 6 Arbeitstage 5.315860

42.36 €

1 8 Arbeitstage 5.415860

30.63 €

1 8 Arbeitstage 5.515860

42.36 €

1 8 Arbeitstage 5.615860

42.36 €

1 8 Arbeitstage 5.715860

42.36 €

1 8 Arbeitstage 5.815860

42.36 €

1 8 Arbeitstage 5.915860

30.63 €

1 8 Arbeitstage 615860

46.16 €

1 8 Arbeitstage 6.115860

46.16 €

1 8 Arbeitstage 6.215860

46.16 €

1 8 Arbeitstage 6.315860

46.16 €

1 8 Arbeitstage 6.415860

33.55 €

1 8 Arbeitstage 6.5201065

46.16 €

1 8 Arbeitstage 6.6201065

46.16 €

1 8 Arbeitstage 6.7201065

46.16 €

1 8 Arbeitstage 6.8201065

46.16 €

1 8 Arbeitstage 6.9201065

33.55 €

1 8 Arbeitstage 7201065

46.16 €

1 8 Arbeitstage 7.1201065

46.16 €

1 8 Arbeitstage 7.2201065

46.16 €

1 8 Arbeitstage 7.3201065

46.16 €

1 8 Arbeitstage 7.4201065

33.55 €

1 6 Arbeitstage 7.5201065

46.16 €

1 8 Arbeitstage 7.6201065

46.16 €

1 8 Arbeitstage 7.7201065

46.16 €

1 6 Arbeitstage 7.8201065

46.16 €

1 8 Arbeitstage 7.9201065

33.55 €

1 8 Arbeitstage 8201065

53.75 €

1 8 Arbeitstage 8.1201065

53.75 €

1 8 Arbeitstage 8.2201065

53.75 €

1 8 Arbeitstage 8.3201065

53.75 €

1 8 Arbeitstage 8.4201065

38.69 €

1 8 Arbeitstage 8.5251075

53.75 €

1 6 Arbeitstage 8.6251075

53.75 €

1 8 Arbeitstage 8.7251075

53.75 €

1 8 Arbeitstage 8.9251075

38.69 €

1 8 Arbeitstage 9251075

53.75 €

1 8 Arbeitstage 9.1251075

Loading...

Grundlegende Informationen

work material Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Gusseisen / Aluminium Blade shape type Quadratisch Number of flutes(sheet) 4
Tool Material Type Kobalt HSS Machining Application Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte Coating Ohne Beschichtung
Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚) Base Blade Y/N Verfügbar

Technischer Support