Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65.61 € | 1 | 7 Arbeitstage | 3 | 40 | 6 | 80 | ||
46.16 € | 1 | 7 Arbeitstage | 4 | 30 | 6 | 70 | ||
54.84 € | 1 | 7 Arbeitstage | 4 | 40 | 6 | 80 | ||
65.61 € | 1 | 7 Arbeitstage | 4 | 50 | 6 | 90 | ||
36.24 € | 1 | 7 Arbeitstage | 5 | 20 | 6 | 60 | ||
39.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 30 | 6 | 70 | ||
48.23 € | 1 | 7 Arbeitstage | 5 | 40 | 6 | 80 | ||
61.08 € | 1 | 7 Arbeitstage | 5 | 50 | 6 | 90 | ||
39.92 € | 1 | 7 Arbeitstage | 6 | 30 | 6 | 70 | ||
46.16 € | 1 | 7 Arbeitstage | 6 | 40 | 6 | 80 | ||
53.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 50 | 6 | 90 | ||
55.94 € | 1 | 7 Arbeitstage | 6 | 60 | 6 | 100 | ||
41.01 € | 1 | 7 Arbeitstage | 7 | 30 | 8 | 75 | ||
47.39 € | 1 | 7 Arbeitstage | 7 | 40 | 8 | 85 | ||
55.82 € | 1 | 7 Arbeitstage | 7 | 50 | 8 | 95 | ||
60.96 € | 1 | 7 Arbeitstage | 7 | 60 | 8 | 105 | ||
41.01 € | 1 | 7 Arbeitstage | 8 | 30 | 8 | 75 | ||
45.55 € | 1 | 7 Arbeitstage | 8 | 40 | 8 | 85 | ||
53.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | 8 | 50 | 8 | 95 | ||
58.26 € | 1 | 7 Arbeitstage | 8 | 60 | 8 | 105 | ||
78.82 € | 1 | 7 Arbeitstage | 8 | 80 | 8 | 125 | ||
45.78 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9 | 30 | 10 | 80 | ||
46.41 € | 1 | 7 Arbeitstage | 9 | 40 | 10 | 90 | ||
54.59 € | 1 | 7 Arbeitstage | 9 | 50 | 10 | 100 | ||
61.08 € | 1 | 7 Arbeitstage | 9 | 60 | 10 | 110 | ||
78.82 € | 1 | 7 Arbeitstage | 9 | 80 | 10 | 130 | ||
43.96 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 30 | 10 | 80 | ||
57.53 € | 1 | 7 Arbeitstage | 11 | 40 | 12 | 95 | ||
56.91 € | 1 | 7 Arbeitstage | 11 | 50 | 12 | 105 | ||
71.97 € | 1 | 7 Arbeitstage | 11 | 60 | 12 | 115 | ||
78.94 € | 1 | 7 Arbeitstage | 11 | 80 | 12 | 135 | ||
55.09 € | 1 | 7 Arbeitstage | 12 | 40 | 12 | 95 | ||
56.91 € | 1 | 7 Arbeitstage | 12 | 50 | 12 | 105 | ||
68.91 € | 1 | 7 Arbeitstage | 12 | 60 | 12 | 115 | ||
72.56 € | 1 | 7 Arbeitstage | 13 | 40 | 12 | 100 | ||
76.36 € | 1 | 7 Arbeitstage | 13 | 50 | 12 | 110 | ||
84.45 € | 1 | 7 Arbeitstage | 13 | 60 | 12 | 120 | ||
72.56 € | 1 | 7 Arbeitstage | 14 | 40 | 12 | 100 | ||
76.36 € | 1 | 7 Arbeitstage | 14 | 50 | 12 | 110 | ||
96.44 € | 1 | 7 Arbeitstage | 14 | 80 | 12 | 140 | ||
129.10 € | 1 | 7 Arbeitstage | 14 | 100 | 12 | 160 | ||
82.01 € | 1 | 7 Arbeitstage | 15 | 50 | 16 | 115 | ||
86.36 € | 1 | 7 Arbeitstage | 15 | 100 | 16 | 165 | ||
90.57 € | 1 | 7 Arbeitstage | 16 | 60 | 16 | 125 | ||
143.42 € | 1 | 7 Arbeitstage | 16 | 100 | 16 | 165 | ||
116.01 € | 1 | 7 Arbeitstage | 17 | 60 | 16 | 125 | ||
119.52 € | 1 | 7 Arbeitstage | 17 | 100 | 16 | 165 | ||
111.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | 18 | 60 | 16 | 125 | ||
88.15 € | 1 | 7 Arbeitstage | 18 | 80 | 16 | 145 | ||
114.30 € | 1 | 7 Arbeitstage | 18 | 100 | 16 | 165 | ||
124.20 € | 1 | 7 Arbeitstage | 19 | 60 | 20 | 135 | ||
91.04 € | 1 | 7 Arbeitstage | 19 | 80 | 20 | 155 | ||
134.99 € | 1 | 7 Arbeitstage | 19 | 100 | 20 | 175 | ||
118.71 € | 1 | 7 Arbeitstage | 20 | 60 | 20 | 135 | ||
91.04 € | 1 | 7 Arbeitstage | 20 | 80 | 20 | 155 | ||
157.30 € | 1 | 7 Arbeitstage | 20 | 130 | 20 | 205 | ||
109.08 € | 1 | 7 Arbeitstage | 21 | 60 | 20 | 135 | ||
127.29 € | 1 | 7 Arbeitstage | 21 | 80 | 20 | 155 | ||
159.18 € | 1 | 7 Arbeitstage | 21 | 100 | 20 | 175 | ||
109.08 € | 1 | 7 Arbeitstage | 22 | 60 | 20 | 135 |
Loading...
work material | Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Gusseisen / Aluminium | Blade shape type | Quadratisch | Number of flutes(sheet) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Kobalt HSS | Machining Application | Fläche / Seite | Coating | Ohne Beschichtung |
Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) | Base Blade Y/N | Verfügbar |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften