Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
P-XAS-5 |
P-XAS-6 |
P-XAS-7 |
P-XAS-8 |
P-XAS-9 |
P-XAS-10 |
P-XAS-11 |
P-XAS-12 |
P-XAS-13 |
P-XAS-14 |
P-XAS-15 |
P-XAS-16 |
P-XAS-18 |
P-XAS-19 |
P-XAS-20 |
P-XAS-22 |
P-XAS-25 |
P-XAS-28 |
P-XAS-30 |
P-XAS-32 |
P-XAS-35 |
P-XAS-40 |
P-XAS-50 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Number of flutes (sheet) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.78 € | 1 | 10 Arbeitstage | 5 | 10 | 4 | 6 | 70 | ||
56.78 € | 1 | 7 Arbeitstage | 6 | 12 | 4 | 6 | 70 | ||
62.56 € | 1 | 7 Arbeitstage | 7 | 16 | 4 | 8 | 80 | ||
62.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 16 | 4 | 8 | 80 | ||
69.76 € | 1 | 7 Arbeitstage | 9 | 25 | 4 | 10 | 90 | ||
69.76 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 25 | 4 | 10 | 90 | ||
88.92 € | 1 | 7 Arbeitstage | 11 | 30 | 4 | 12 | 110 | ||
88.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 30 | 4 | 12 | 110 | ||
97.03 € | 1 | 7 Arbeitstage | 13 | 30 | 4 | 12 | 110 | ||
97.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | 14 | 35 | 4 | 12 | 135 | ||
86.71 € | 1 | 7 Arbeitstage | 15 | 40 | 4 | 16 | 140 | ||
86.71 € | 1 | 7 Arbeitstage | 16 | 40 | 4 | 16 | 140 | ||
118.91 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18 | 40 | 4 | 16 | 140 | ||
128.24 € | 1 | 7 Arbeitstage | 19 | 45 | 4 | 20 | 145 | ||
128.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 45 | 4 | 20 | 145 | ||
100.58 € | 1 | 7 Arbeitstage | 22 | 45 | 4 | 20 | 145 | ||
119.97 € | 1 | 7 Arbeitstage | 25 | 50 | 4 | 25 | 150 | ||
148.79 € | 1 | 7 Arbeitstage | 28 | 55 | 4 | 25 | 160 | ||
187.88 € | 1 | 7 Arbeitstage | 30 | 55 | 4 | 25 | 165 | ||
232.21 € | 1 | 7 Arbeitstage | 32 | 60 | 4 | 32 | 175 | ||
284.68 € | 1 | 7 Arbeitstage | 35 | 60 | 6 | 32 | 175 | ||
392.17 € | 1 | 7 Arbeitstage | 40 | 65 | 6 | 32 | 185 | ||
557.94 € | 1 | 7 Arbeitstage | 50 | 80 | 6 | 42 | 200 |
Loading...
work material | Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Edelstahl / Aluminium | Blade shape type | Schruppen | Tool Material Type | Kobalt HSS |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte | Coating | Für Stähle allgemein (AlCrN etc.) | Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) |
Base Blade Y/N | Verfügbar |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Number of flutes(sheet)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften