Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SSAM-5 |
SSAM-6 |
SSAM-7 |
SSAM-8 |
SSAM-9 |
SSAM-10 |
SSAM-11 |
SSAM-12 |
SSAM-13 |
SSAM-14 |
SSAM-15 |
SSAM-16 |
SSAM-17 |
SSAM-18 |
SSAM-19 |
SSAM-20 |
SSAM-22 |
SSAM-24 |
SSAM-25 |
SSAM-28 |
SSAM-30 |
SSAM-32 |
SSAM-35 |
SSAM-40 |
SSAM-45 |
SSAM-50 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Number of flutes (sheet) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104.62 € | 1 | 7 Arbeitstage | 5 | 15 | 4 | 6 | 80 | ||
104.62 € | 1 | 7 Arbeitstage | 6 | 20 | 4 | 6 | 80 | ||
122.63 € | 1 | 7 Arbeitstage | 7 | 25 | 4 | 8 | 90 | ||
122.63 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 25 | 4 | 8 | 90 | ||
136.93 € | 1 | 7 Arbeitstage | 9 | 35 | 4 | 10 | 100 | ||
136.93 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 35 | 4 | 10 | 100 | ||
123.61 € | 1 | 7 Arbeitstage | 11 | 45 | 4 | 12 | 110 | ||
123.61 € | 1 | 7 Arbeitstage | 12 | 45 | 4 | 12 | 110 | ||
140.53 € | 1 | 7 Arbeitstage | 13 | 45 | 4 | 12 | 110 | ||
140.53 € | 1 | 7 Arbeitstage | 14 | 45 | 4 | 12 | 110 | ||
150.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15 | 55 | 4 | 16 | 140 | ||
152.59 € | 1 | 7 Arbeitstage | 16 | 55 | 4 | 16 | 140 | ||
172.68 € | 1 | 7 Arbeitstage | 17 | 55 | 4 | 16 | 140 | ||
172.68 € | 1 | 7 Arbeitstage | 18 | 55 | 4 | 16 | 140 | ||
210.52 € | 1 | 7 Arbeitstage | 19 | 60 | 4 | 20 | 145 | ||
200.53 € | 1 | 7 Arbeitstage | 20 | 60 | 4 | 20 | 145 | ||
250.54 € | 1 | 7 Arbeitstage | 22 | 60 | 4 | 20 | 145 | ||
295.66 € | 1 | 7 Arbeitstage | 24 | 70 | 5 | 20 | 160 | ||
295.66 € | 1 | 7 Arbeitstage | 25 | 70 | 5 | 25 | 160 | ||
370.61 € | 1 | 7 Arbeitstage | 28 | 70 | 5 | 25 | 160 | ||
450.53 € | 1 | 7 Arbeitstage | 30 | 70 | 5 | 25 | 165 | ||
545.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | 32 | 80 | 6 | 32 | 175 | ||
630.44 € | 1 | 7 Arbeitstage | 35 | 80 | 6 | 32 | 175 | ||
830.35 € | 1 | 7 Arbeitstage | 40 | 100 | 6 | 32 | 200 | ||
950.36 € | 1 | 7 Arbeitstage | 45 | 100 | 6 | 42 | 200 | ||
1,230.35 € | 1 | 7 Arbeitstage | 50 | 120 | 6 | 42 | 220 |
Loading...
work material | Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Edelstahl / Aluminium / Titan | Blade shape type | Schruppen | Tool Material Type | Pulverisierter HSS-Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte | Coating | TiCN | Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) |
Base Blade Y/N | Verfügbar |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Number of flutes(sheet)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften