Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
S-SUSA-30
Blade diameter (D)(φ) | 30 | Blade length (ℓ)(mm) | 55 | work material | Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Edelstahl / Titan |
---|---|---|---|---|---|
Blade shape type | Schruppen | Number of flutes(sheet) | 4 | Tool Material Type | Kobalt HSS |
Machining Application | Nut | Shank diameter (d)(mm) | 25 | Coating | TiCN |
Overall Length (L)(mm) | 165 | Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) | Base Blade Y/N | Verfügbar |
Sie befinden sich auf der Seite für S-SUSα S-beschichteter Schaftfräser für Edelstahl-Rillenbearbeitung, die Teilenummer ist S-SUSA-30.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer S-SUSA-30.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften