Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
AL-20-80
Blade diameter (D)(φ) | 20 | Blade length (ℓ)(mm) | 80 | work material | Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Edelstahl / Aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Blade shape type | Schruppen | Number of flutes(sheet) | 4 | Tool Material Type | Kobalt HSS |
Machining Application | Fläche / Seite / Nut | Shank diameter (d)(mm) | 20 | Coating | Ohne Beschichtung |
Overall Length (L)(mm) | 160 | Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) | Base Blade Y/N | Verfügbar |
Sie befinden sich auf der Seite für Mit ΑL α-Kerben aufgeraute. lange Messer, die Teilenummer ist AL-20-80.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AL-20-80.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften