Α H α-Kerbe, harte Ausführung

Α H α-Kerbe, harte Ausführung
A hard pitch type roughing end mill. Ideal for heavy duty groove cutting.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AH-5
AH-5.5
AH-6
AH-6.5
AH-7
AH-7.5
AH-8
AH-8.5
AH-9
AH-9.5
AH-10
AH-10.5
AH-11
AH-11.5
AH-12
AH-12.5
AH-13
AH-13.5
AH-14
AH-14.5
AH-15
AH-15.5
AH-16
AH-16.5
AH-17
AH-17.5
AH-18
AH-18.5
AH-19
AH-19.5
AH-20
AH-21
AH-22
AH-23
AH-24
AH-25
AH-26
AH-27
AH-28
AH-29
AH-30
AH-32
AH-35
AH-40
AH-45
AH-50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

47.51 €

1 8 Arbeitstage 584655

47.51 €

1 8 Arbeitstage 5.5104655

47.51 €

1 8 Arbeitstage 6104655

51.67 €

1 8 Arbeitstage 6.5124865

51.67 €

1 8 Arbeitstage 7124865

51.67 €

1 8 Arbeitstage 7.5124865

51.67 €

1 8 Arbeitstage 8124865

58.01 €

1 8 Arbeitstage 8.51541075

58.01 €

1 8 Arbeitstage 91541075

58.01 €

1 6 Arbeitstage 9.51541075

58.01 €

1 8 Arbeitstage 101841080

75.27 €

1 8 Arbeitstage 10.51841285

75.27 €

1 8 Arbeitstage 111841285

75.27 €

1 8 Arbeitstage 11.51841285

75.27 €

1 8 Arbeitstage 122241290

83.96 €

1 8 Arbeitstage 12.52241290

83.96 €

1 8 Arbeitstage 132241290

83.96 €

1 8 Arbeitstage 13.52241290

83.96 €

1 7 Arbeitstage 142241290

88.00 €

1 7 Arbeitstage 14.525416100

88.00 €

1 8 Arbeitstage 1525416100

93.26 €

1 8 Arbeitstage 15.525416100

93.26 €

1 8 Arbeitstage 1630416100

101.09 €

1 8 Arbeitstage 16.530416100

101.09 €

1 8 Arbeitstage 1730416100

101.09 €

1 8 Arbeitstage 17.530416100

101.09 €

1 8 Arbeitstage 1830416100

107.70 €

1 8 Arbeitstage 18.530416100

107.70 €

1 8 Arbeitstage 1935420110

107.70 €

1 8 Arbeitstage 19.535420110

107.70 €

1 8 Arbeitstage 2035420110

141.71 €

1 8 Arbeitstage 2135420110

141.71 €

1 8 Arbeitstage 2235420110

117.97 €

1 8 Arbeitstage 2335420110

117.97 €

1 8 Arbeitstage 2445425125

117.97 €

1 8 Arbeitstage 2545425125

131.65 €

1 8 Arbeitstage 2645425125

147.03 €

1 8 Arbeitstage 2745425125

147.03 €

1 8 Arbeitstage 2845425125

162.75 €

1 8 Arbeitstage 2945425125

162.75 €

1 8 Arbeitstage 3045425125

192.84 €

1 8 Arbeitstage 3250432130

236.17 €

1 8 Arbeitstage 3555632135

325.32 €

1 8 Arbeitstage 4060632140

402.33 €

1 8 Arbeitstage 4565642155

515.32 €

1 8 Arbeitstage 5075642165

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Edelstahl / Aluminium Blade shape type Schruppen Tool Material Type Kobalt HSS
Machining Application Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte Coating Ohne Beschichtung Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚)
Base Blade Y/N Verfügbar

Technischer Support