AL1T für 1-schneidigen Aluminium-Schieberrahmen

AL1T für 1-schneidigen Aluminium-Schieberrahmen
Ein Schaftfräser für die Bearbeitung von Aluminiumflügeln.
Werkzeugmaterial: Kobalt-Schnellstahl, Arbeitsmaterial: Aluminium
Beschichtung: Unbeschichtet, Standard-/Alterationskategorie: Standardprodukt des Herstellers, Anzahl der Schneiden (Stck.): 1
Schrägungswinkel: Standardspirale (30 bis 44°)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

AL1T-8

Teilenummer
AL1T-8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

49.83 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Blade diameter (D)(φ) 8 Blade length (ℓ)(mm) 30 work material Aluminium
Blade shape type Quadratisch Number of flutes(sheet) 1 Tool Material Type Kobalt HSS
Machining Application Nut Shank diameter (d)(mm) 8 Coating Ohne Beschichtung
Overall Length (L)(mm) 80 Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚) Base Blade Y/N Verfügbar
Underneck length (ℓ1)(mm) 44

Sie befinden sich auf der Seite für AL1T für 1-schneidigen Aluminium-Schieberrahmen, die Teilenummer ist AL1T-8.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AL1T-8.

Technischer Support