FFB4T 4-schneidiger Messerkugel, kurze Messer

FFB4T 4-schneidiger Messerkugel, kurze Messer
4-flute ball end mill. Capable of high-speed and high-efficiency machining.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

FFB4T-R20

Teilenummer
FFB4T-R20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

494.04 €

1 8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

R Size(mm) 20 Blade length (ℓ)(mm) 60 work material Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium
Tool Material Type Kobalt HSS Number of flutes(sheet) 4 Coating Ohne Beschichtung
Overall Length (L)(mm) 220 Shank diameter (d)(mm) 32 Machining Application Gekrümmte Oberfläche / Seite / Eingravierung / R-Nut
R Precision(μm) 0~-0.03 With/Without Torsion Available blade diameter D(mm) 40
Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.03

Technischer Support