Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
VSR2T-6-R0.3 |
VSR2T-6-R1 |
VSR2T-6-R1.5 |
VSR2T-6-R2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | R Size (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
44.55 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0.3 | ||
44.55 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1 | ||
44.55 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1.5 | ||
44.55 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 |
Loading...
Blade diameter (D)(φ) | 6 | work material | Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Edelstahl / Aluminium / Titan | Blade length (l)(mm) | 12 |
---|---|---|---|---|---|
Number of flutes(sheet) | 2 | Tool Material Type | Kobalt HSS | Machining Application | Fläche / Seite / Gekrümmte Oberfläche / Nut / Schräge Schnitte |
Overall Length (L)(mm) | 60 | Shank diameter (d)(mm) | 6 | Coating | Ohne Beschichtung |
Torsion Angle (θ)(°C) | Standard torsion (30-40°) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
R Size(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften