Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | R Size (mm) | Blade length (l) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.01 € | 1 | 7 Arbeitstage | 8 | 0.3 | 15 | 65 | 8 | ||
59.01 € | 1 | 7 Arbeitstage | 8 | 0.5 | 15 | 65 | 8 | ||
59.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 1 | 15 | 65 | 8 | ||
59.01 € | 1 | 7 Arbeitstage | 8 | 1.5 | 15 | 65 | 8 | ||
59.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 2 | 15 | 65 | 8 | ||
59.01 € | 1 | 7 Arbeitstage | 8 | 2.5 | 15 | 65 | 8 | ||
59.01 € | 1 | 7 Arbeitstage | 8 | 3 | 15 | 65 | 8 | ||
64.13 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 0.3 | 20 | 75 | 10 | ||
64.13 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 0.5 | 20 | 75 | 10 | ||
64.13 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 1 | 20 | 75 | 10 | ||
64.13 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 1.5 | 20 | 75 | 10 | ||
64.13 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 2 | 20 | 75 | 10 | ||
64.13 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 20 | 75 | 10 | ||
64.13 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 3 | 20 | 75 | 10 | ||
74.79 € | 1 | 7 Arbeitstage | 12 | 0.3 | 25 | 85 | 12 | ||
74.79 € | 1 | 7 Arbeitstage | 12 | 0.5 | 25 | 85 | 12 | ||
74.79 € | 1 | 7 Arbeitstage | 12 | 1 | 25 | 85 | 12 | ||
74.79 € | 1 | 7 Arbeitstage | 12 | 1.5 | 25 | 85 | 12 | ||
74.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 2 | 25 | 85 | 12 | ||
74.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 2.5 | 25 | 85 | 12 | ||
74.79 € | 1 | 7 Arbeitstage | 12 | 3 | 25 | 85 | 12 | ||
89.95 € | 1 | 7 Arbeitstage | 12 | 4 | 25 | 85 | 12 | ||
89.95 € | 1 | 7 Arbeitstage | 12 | 5 | 25 | 85 | 12 | ||
98.76 € | 1 | 7 Arbeitstage | 16 | 1 | 35 | 100 | 16 | ||
98.76 € | 1 | 7 Arbeitstage | 16 | 2 | 35 | 100 | 16 | ||
98.76 € | 1 | 7 Arbeitstage | 16 | 3 | 35 | 100 | 16 | ||
114.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 4 | 35 | 100 | 16 | ||
114.07 € | 1 | 7 Arbeitstage | 16 | 5 | 35 | 100 | 16 | ||
136.68 € | 1 | 7 Arbeitstage | 20 | 1 | 40 | 115 | 20 | ||
136.68 € | 1 | 7 Arbeitstage | 20 | 2 | 40 | 115 | 20 | ||
136.68 € | 1 | 7 Arbeitstage | 20 | 3 | 40 | 115 | 20 | ||
145.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | 20 | 4 | 40 | 115 | 20 | ||
145.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | 20 | 5 | 40 | 115 | 20 | ||
150.76 € | 1 | 7 Arbeitstage | 20 | 6 | 40 | 115 | 20 | ||
133.01 € | 1 | 7 Arbeitstage | 25 | 2 | 45 | 120 | 25 | ||
133.01 € | 1 | 7 Arbeitstage | 25 | 3 | 45 | 120 | 25 | ||
133.01 € | 1 | 7 Arbeitstage | 25 | 4 | 45 | 120 | 25 | ||
133.01 € | 1 | 7 Arbeitstage | 25 | 5 | 45 | 120 | 25 | ||
136.78 € | 1 | 7 Arbeitstage | 25 | 6 | 45 | 120 | 25 | ||
140.37 € | 1 | 7 Arbeitstage | 25 | 8 | 45 | 120 | 25 | ||
254.38 € | 1 | 7 Arbeitstage | 32 | 3 | 55 | 145 | 32 | ||
254.38 € | 1 | 7 Arbeitstage | 32 | 4 | 55 | 145 | 32 | ||
254.38 € | 1 | 7 Arbeitstage | 32 | 5 | 55 | 145 | 32 | ||
254.38 € | 1 | 7 Arbeitstage | 32 | 6 | 55 | 145 | 32 | ||
254.38 € | 1 | 7 Arbeitstage | 32 | 8 | 55 | 145 | 32 | ||
254.38 € | 1 | 7 Arbeitstage | 32 | 10 | 55 | 145 | 32 |
Loading...
work material | Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Edelstahl / Aluminium / Titan | Number of flutes(sheet) | 4 | Tool Material Type | Kobalt HSS |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Fläche / Seite / Gekrümmte Oberfläche / Nut / Schräge Schnitte | Coating | Ohne Beschichtung | Torsion Angle (θ)(°C) | Standard torsion (30-40°) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
R Size(mm)
Blade length (l)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften