OE (P-Serie) P-Serie für O-Ring Nuten

OE (P-Serie) P-Serie für O-Ring Nuten
[Features]
· Designed for internal pressurization of O-ring grooves. (For O-Ring Nominal Number P).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
OE-P20
OE-P35
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nominal Dimensions blade diameter
(mm)
Blade Width
(mm)
shank diameter
(mm)

164.37 €

1 8 Arbeitstage P2024.32.920

396.43 €

1 8 Arbeitstage P3541.34.425

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Blade length ℓ(mm) 30 Material Cobalt HSS Overall Length L(mm) 120
Number of flutes 4 Torsional Angle Standard torsion 30°

Technischer Support