FAGCCRC FA, beschichtetes Hartmetall, Eckenrundungsfräser

FAGCCRC FA, beschichtetes Hartmetall, Eckenrundungsfräser
[Features]
· A round chamfering cutter that can process a wide range of difficult-to-cut materials from raw materials to high hardness materials.
· Carbide FA coating improves machining efficiency, provides a long life, and enables high precision finished surface machining

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FAGCCRC-R1
FAGCCRC-R5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(mm)
R Size (R)
(mm)
Shank diameter (d) Tip diameter D Tip core thickness Blade length ℓ Overall Length L Groove Length L Neck angle θ2 Underneck length ℓ

127.26 €

1 6 Arbeitstage 5162.60.91459.610°15

180.19 €

1 6 Arbeitstage 145123.61.357022.3-25

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Runde Fase work material Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan Peripheral Blade Y/N N/A
Tool Material Type Carbid Coating Y/N Verfügbar Coating Type TiAlN

Technischer Support