Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
S-CRC-R0.5 |
S-CRC-R1 |
S-CRC-R2 |
S-CRC-R2.5 |
S-CRC-R3 |
S-CRC-R6 |
S-CRC-R11 |
S-CRC-R14 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (mm) | R Size (R) (mm) | Shank diameter (d) | Tip diameter D | Tip core thickness | Blade length ℓ | Overall Length L | Groove Length L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9 | 0.5 | 10 | 6 | 3.6 | 0.5 | 55 | 7.5 | ||
84.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 1 | 10 | 6 | 3.6 | 1 | 55 | 10 | ||
84.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 2 | 12 | 6 | 3.6 | 2 | 60 | 12 | ||
84.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | 13 | 2.5 | 12 | 6 | 3.6 | 2.5 | 60 | 12.5 | ||
84.46 € | 1 | 8 Arbeitstage | 14 | 3 | 12 | 6 | 3.6 | 3 | 60 | 13 | ||
128.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | 22 | 6 | 16 | 8 | 4.8 | 6 | 75 | 18 | ||
260.88 € | 1 | 8 Arbeitstage | 35 | 11 | 25 | 11 | 6.6 | 11 | 95 | 30 | ||
506.25 € | 1 | 8 Arbeitstage | 43 | 14 | 32 | 13 | 7.8 | 14 | 115 | 33 |
Loading...
Application | Runde Fase | work material | Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium | Peripheral Blade Y/N | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Kobalt HSS | Coating Y/N | Verfügbar | Coating Type | TiCN |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(mm)
R Size (R)(mm)
Shank diameter (d)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften