• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

CRC Eckenrundungsfräser

CRC Eckenrundungsfräser
  • Mengenrabatt
Ein Fräser zum Anfasen von gekrümmten Oberflächen
Werkstoff, Kohlenstoffstahl, Stahllegierung, Werkzeugstahl/Gusseisen
Werkzeugsorte, Kobaltschnellstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CRC-R0.5
CRC-R1
CRC-R1.5
CRC-R1.25
CRC-R1.75
CRC-R2
CRC-R2.5
CRC-R2.25
CRC-R2.75
CRC-R3
CRC-R3.5
CRC-R3.25
CRC-R3.75
CRC-R4
CRC-R4.5
CRC-R4.75
CRC-R5
CRC-R5.5
CRC-R5.25
CRC-R6.5
CRC-R6.25
CRC-R6.75
CRC-R7
CRC-R7.5
CRC-R7.25
CRC-R7.75
CRC-R8
CRC-R8.5
CRC-R8.25
CRC-R8.75
CRC-R9
CRC-R9.5
CRC-R10
CRC-R10.5
CRC-R11
CRC-R11.5
CRC-R12
CRC-R12.5
CRC-R13
CRC-R13.5
CRC-R14
CRC-R14.5
CRC-R15
CRC-R15.5
CRC-R16
CRC-R16.5
CRC-R17
CRC-R17.5
CRC-R18
CRC-R18.5
CRC-R19
CRC-R19.5
CRC-R20
CRC-R21
CRC-R22
CRC-R23
CRC-R24
CRC-R25
CRC-R27
CRC-R28
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(mm)
R Size (R)
(mm)
Shank diameter (d) Tip diameter D Tip core thickness Blade length ℓ Overall Length L Groove Length L

65.00 €

1 6 Arbeitstage 90.51063.60.5557.5

65.00 €

1 6 Arbeitstage 1011063.615510

65.00 €

1 6 Arbeitstage 111.51063.61.55510.5

67.96 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10.51.251063.61.255510.25

69.76 €

1 6 Arbeitstage 11.51.751063.61.755510.75

65.00 €

1 6 Arbeitstage 1221263.626012

65.00 €

1 6 Arbeitstage 132.51263.62.56012.5

67.96 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 12.52.251263.62.256012.25

67.96 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 13.52.751263.62.756012.75

65.00 €

1 6 Arbeitstage 1431263.636013

75.04 €

1 6 Arbeitstage 153.51263.63.56513.5

80.39 €

1 6 Arbeitstage 14.53.251263.63.256013.25

78.37 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 15.53.751263.63.756513.75

75.04 €

1 6 Arbeitstage 1641263.646514

85.37 €

1 6 Arbeitstage 184.51674.24.57014.5

89.15 €

1 6 Arbeitstage 18.54.751674.24.757016.75

85.37 €

1 6 Arbeitstage 1951674.257017

98.74 €

1 6 Arbeitstage 215.51684.85.57517.5

103.81 €

1 6 Arbeitstage 19.55.251674.25.257017.25

117.90 €

1 6 Arbeitstage 236.51684.86.57518.5

123.06 €

1 6 Arbeitstage 22.56.251684.86.257518.25

88.17 €

1 6 Arbeitstage 23.56.751684.86.757518.75

117.90 €

1 6 Arbeitstage 2471684.877519

127.53 €

1 6 Arbeitstage 267.52095.47.58520.5

95.54 €

1 6 Arbeitstage 24.57.251684.87.257519.25

133.35 €

1 6 Arbeitstage 26.57.752095.47.758520.75

128.68 €

1 6 Arbeitstage 2782095.488521

114.59 €

1 6 Arbeitstage 288.52095.48.58521.5

101.23 €

1 6 Arbeitstage 27.58.252095.48.258521.25

122.80 €

1 6 Arbeitstage 28.58.752095.48.758521.75

114.59 €

1 6 Arbeitstage 2992095.498522

133.93 €

1 7 Arbeitstage 319.525106.09.59525.5

133.93 €

1 6 Arbeitstage 321025106.0109526

143.34 €

1 6 Arbeitstage 3410.525116.610.59529.5

143.34 €

1 6 Arbeitstage 351125116.6119530

161.89 €

1 6 Arbeitstage 3711.525127.211.510030.5

161.89 €

1 6 Arbeitstage 381225127.21210031

234.33 €

1 6 Arbeitstage 3912.532127.212.511031.5

234.33 €

1 6 Arbeitstage 401332127.21311032

270.72 €

1 6 Arbeitstage 4213.532137.813.511532.5

277.80 €

1 6 Arbeitstage 431432137.81411533

303.65 €

1 6 Arbeitstage 4514.532148.414.511533.5

277.95 €

1 6 Arbeitstage 461532148.41511534

414.91 €

1 6 Arbeitstage 4715.532148.415.511534.5

387.07 €

1 6 Arbeitstage 481632148.41611535

553.76 €

1 6 Arbeitstage 4916.532148.416.511535.5

539.92 €

1 6 Arbeitstage 501732148.41711536

539.92 €

1 6 Arbeitstage 5117.532148.417.511536.5

516.58 €

1 6 Arbeitstage 521832148.41811537

593.49 €

1 6 Arbeitstage 5318.532148.418.511537.5

578.68 €

1 6 Arbeitstage 541932148.41911538

593.49 €

1 6 Arbeitstage 5519.532148.419.511538.5

553.69 €

1 6 Arbeitstage 562032148.42011539

523.21 €

1 6 Arbeitstage 582132148.42112540

523.21 €

1 6 Arbeitstage 602232148.42212541

619.29 €

1 6 Arbeitstage 622332148.42312542

635.19 €

1 6 Arbeitstage 642432148.42412543

592.56 €

1 6 Arbeitstage 662532148.42512544

899.60 €

1 6 Arbeitstage 702732148.42713546

877.13 €

1 6 Arbeitstage 722832148.42813547

Loading...

Grundlegende Informationen

Application Runde Fase work material Carbon steel, alloy steel and tool steel / Gusseisen Peripheral Blade Y/N N/A
Tool Material Type Kobalt HSS Coating Y/N N/A Coating Type Ohne Beschichtung

Technischer Support