60° NC Anbohrer

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

99616-13V

Teilenummer
99616-13V
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

168.19 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Conical Gouging / Lochfasen Tip angle (θ) 60 Tool Diameter (D)(mm) 16
Single blade, two blades Einzelklinge Peripheral Blade Y/N N/A Coating Y/N N/A
Coating Type Ohne Beschichtung Product Type Holder Shank diameter(mm) 16
Overall Length(mm) 100 Screw(mm) NS-35080-2.5NM Wrench(mm) NK-T15
Applicable Insert V9MT12T3CT

Sie befinden sich auf der Seite für 60° NC Anbohrer, die Teilenummer ist 99616-13V.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 99616-13V.

Technischer Support